Publiko produktet
Sure-White EPDM

Sure-White EPDM

About Sure-White EPDMSure-White EPDM is an ideal solution for building owners looking to reduce air conditioning costs without compromising performance or durability. Offering the same material characteristics as Carlisle's standard EPDM, Sure-White membranes have over 20 years of proven field performance, come in sheet sizes up to 20' wide by 100' long, and comply with ASTM D4637 Type I.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sure-white-epdm
  • Ürün ailesiMembrances
  • Ürün grubuEPDM
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG019610
  • ETIM AdıRoofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31
  • OmniClass başlığıRoof Membranes