Publiko produktet
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

3D concealed hinges the right compromise between the resistance of zamak and lightness of fibreglass internal bodies.
Özellikler
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEAM_hinges_model1129
  • Ürün ailesiDoor hinges
  • Ürün grubuDoor hinges 1229
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)22
  • Derinlik (mm)18
İlgili
  • Ana malzemeÇinko
  • İkincil malzemeCam Elyafı
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors