Publiko produktet
Door hinges model 1430
Ceam Amadeo

Door hinges model 1430

3d concealed hinges: advanced knuckle, minimal design, fine finishes, adjustments with a single tool are the strong points of 1430.
Özellikler
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 60kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEAM_hinges_model1430
  • Ürün ailesiDoor hinges
  • Ürün grubuDoor hinges 1430
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)128
  • Genişlik (mm)22
  • Derinlik (mm)21
İlgili
  • Ana malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors