Publiko produktet
Door hinges model 1450
Ceam Amadeo

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEAM_hinges_model1450
  • Ürün ailesiDoor hinges
  • Ürün grubuDoor hinges 1450
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)30
  • Derinlik (mm)21
İlgili
  • Ana malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors