Publiko produktet
Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Arşivlendi

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
Özellikler
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.catalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • Ürün ailesiSfera
  • Ürün grubuWC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-09-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)870
  • Genişlik (mm)350
  • Derinlik (mm)630
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)36
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION