Publiko produktet
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)
Ceramic Top 50x30 (SX)

    Ceramic Top 50x30 (SX)

    Piano in ceramica autoportante con asola per lavabo a sinistra e 1 foro rubinetteria centrale aperto.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Ceramic_Top_50x30_SX_0830541001
    • Ürün ailesiCeramic Top
    • Ürün grubuCeramic Top
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)97
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011384
    • ETIM AdıWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 17
    • OmniClass başlığıSink Components