Publiko produktet
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30

    Comfort 54x30

    Orinatoio Rimless.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.COMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • Ürün ailesiComfort
    • Ürün grubuUrinal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)610
    • Genişlik (mm)310
    • Derinlik (mm)295
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Urinals
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION