Publiko produktet
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • Ürün ailesiElice
    • Ürün grubuElice
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-06-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010459
    • ETIM AdıWashbasin top
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText