Publiko produktet
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-07-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)265
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)22
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION