Publiko produktet
Elice120x47
Elice120x47

    Elice120x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture

      04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GREEN_lavabo_sospeso_120x47_0421220001
    • Ürün ailesiElice
    • Ürün grubuElice
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)470
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)33
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks