Publiko produktet
Elice 80x47

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

Ceramica Catalano ile iletişime geçin

Özellikler
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • Ürün ailesiElice
  • Ürün grubuElice
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)145
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)470
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)19
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 11
  • OmniClass başlığıSingle Sinks