Publiko produktet
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25

    Premium 50x25

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso sui due lati lunghi, ad appoggio o su mobile.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 02 2052 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_50x25_0220521001
    • Ürün ailesiPremium
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)120
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)10
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks