Publiko produktet
Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Wc filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • Ürün ailesiItaly
    • Ürün grubuWC
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)420
    • Genişlik (mm)370
    • Derinlik (mm)520
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)28
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION