Publiko produktet
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_bidet_50x35_0118501001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-07-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)265
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets