Publiko produktet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet

    Zero 55x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture

      01 1855 1001 Bianco lucido

      01 1855 1021 Bianco satinato

      01 1855 1022 Nero satinato

      01 1855 1023 Cemento satinato

      01 1855 1032 Tortora satinato

      01 1855 0041 Argento-Bianco

      01 1855 0042 Oro-Bianco

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_bidet_sospeso_55x35_0118551001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)265
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)550
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets