Publiko produktet
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuBasin
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-26
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)120
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION