Publiko produktet
Zero 100x50

Zero 100x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Ceramica Catalano ile iletişime geçin

Özellikler
  • Codici, colori e finiture

    01 2103 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    01 2103 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121031001
  • Ürün ailesiZERO
  • Ürün grubuBasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)31
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION