Publiko produktet
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12

    Zero 25x25 h12

    Lavamani quadro in ceramica senza troppopieno. Installazione ad appoggio. Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Zero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)120
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 11
    • OmniClass başlığıSingle Sinks