Publiko produktet
Zero 30X38

Zero 30X38

Lavamani in ceramica con troppopieno. Installazione sospeso. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Ceramica Catalano ile iletişime geçin

Özellikler
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Zero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • Ürün ailesiZERO
  • Ürün grubuBasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)350
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)10
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 11
  • OmniClass başlığıSingle Sinks