Publiko produktet
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)270
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)460
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)21
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets