Publiko produktet
T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 / 5 yıldız4.0(6 incelemeler)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T-edge-basin-B6O60
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuT-edge
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Ana malzemeFireclay
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks