Publiko produktet
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Hydraulic hinge (left version DIN 107) glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop.Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    Özellikler
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • Ürün ailesiGlass Hardware
    • Ürün grubuHydraulic hinge
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)184
    • Genişlik (mm)92
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)0.87
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıGlass doors
    • UNSPSC kodu30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass numarası23-17 11 23
    • OmniClass başlığıAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors