Publiko produktet
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Arşivlendi

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 / 5 yıldız4.5(18 incelemeler)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Özellikler
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vssam66c
    • Ürün ailesiMultideck Display
    • Ürün grubuStar Snack
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-10-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1380
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)730
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)144
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
    • ETIM KoduEC000628
    • ETIM AdıRefrigerator
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_23_71
    • Uniclass 2015 açıklamasıRefrigerated display cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Equipment
    • OmniClass numarası23-21 19 15 29
    • OmniClass başlığıCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II koduE10
    • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT