Publiko produktet
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.8 / 5 yıldız3.8(17 incelemeler)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.K2515
  • Ürün ailesiDishwasher
  • Ürün grubuHousehold
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)890
  • Genişlik (mm)610
  • Derinlik (mm)640
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı