Publiko produktet
Orinal Gotta Entrada Superior
Corona

Orinal Gotta Entrada Superior

Orinal ultra ahorrador de agua, de diseño moderno y geometría que minimiza el salpique. Un producto con esmalte antibacterial que cumple con los requerimientos A.D.A. ¡De alta eficiencia!
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Orinal_Gotta_Entrada_Superior
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuOrinales Institucionales
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2020-09-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriKolombiya
  • Üretim yeriKolombiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • ETIM KoduEC010235
  • ETIM AdıUrinal
  • UNSPSC adıUrinals
  • UNSPSC kodu30181506
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika