Publiko produktet
PROJECT Brush-Holder
Cosmic

PROJECT Brush-Holder

Brush holder. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2510154
  • Ürün ailesiPROJECT
  • Ürün grubuACCESSORIES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-02-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)140
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)90
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeParlatılmış Krom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToothbrush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS