Publiko produktet
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
Özellikler
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.747xx0402
  • Ürün ailesiFANCY
  • Ürün grubuWASHBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemeKatı Yüzey
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)5.22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings