Publiko produktet
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    Özellikler
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.canopy-large-suspended-rs-kh
    • Ürün ailesiCanopies
    • Ürün grubuRS Visor
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin