Publiko produktet
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Compact outdoor storage shed designed to provide excellent storage capacity in a space-efficient form.

    Available in seven size variations to accommodate different storage requirements and installation spaces.

    The powder-coated finish provides excellent corrosion resistance and durability.

    Adjustable shelving allows flexible storage of long items, boxes, and other household or outdoor equipment.

    Equipped with a secure lock, universal-design handle, and bearing-mounted rollers for smooth door operation.

    Özellikler
    • ■DM-GY099 / DM-GY119 / DM-GY137 / DM-GY139 / DM-GY157 / DM-GY177 / DM-GY179

      Type: Compact Outdoor Storage Shed

      Number of Size Variations: 7

      Overall Height: 1865 mm

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 1000 N/m² (100 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 500 mm

      Shelf Load Capacity: 35–55 kg per Shelf, depending on Model

      Finish: Powder Coating

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.outdoor-storage-shed-dm-gy
    • Ürün ailesiOutdoor Storage
    • Ürün grubuStorage Sheds
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Saklama
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin