Publiko produktet
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Reversible floor hatch with aluminium trim and a steel base plate, designed for concrete slabs.

    By reversing the cover and repositioning the handle, the hatch can be used with either resin tile or mortar finishes.

    Available in standard, lockable, and simple-lock versions.

    The anchor brackets can be installed at any position on the outer frame for flexible installation.

    Suitable for pedestrian use.

    Özellikler
    • ■4HA2

      Type: Standard / Reversible

       

      ■K4HA2

      Type: Lockable / Reversible

       

      ■4HA2L

      Type: Simple Lock / Reversible

      Frame & Trim Material: Aluminium

      Applicable Finish: Resin Tile / Mortar

      Finish Depth (Resin Tile): 3 mm

      Filling Depth (Mortar): 12 mm

      Application: Pedestrian Use

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.floor-hatch-reversible-4ha2
    • Ürün ailesiFloor Hatch
    • Ürün grubuReversible Type
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin