Publiko produktet
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Slim aluminum extrusion canopy featuring a sharp 20 mm-thick profile.

    The compact design fits cleanly into building façades while providing functional weather protection.

    The sliding canopy panel system allows for efficient installation and a clean architectural appearance.

    Available with a square front edge or a square front edge with integrated gutter for different drainage requirements.

    Özellikler
    • ■RS-S2 / RS-S2T

      Type: Slim Aluminum Extrusion Canopy

      Canopy Thickness: 20 mm

      Projection: 600–1500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      RS-S2: Square Front Edge

      RS-S2T: Square Front Edge with Gutter

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.canopy-slim-rs-s2
    • Ürün ailesiCanopies
    • Ürün grubuRS Visor
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin