Publiko produktet
Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Corrosion-resistant airtight ceiling hatch made entirely of stainless steel.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

Designed with excellent corrosion resistance for long-term durability.

For indoor ceiling use only.

Özellikler
  • ■CDS45 / CDS60

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ceiling-hatch-corrosion-resistant-airtight-cds
  • Ürün ailesiCeiling Hatch
  • Ürün grubuCorrosion-Resistant Airtight Type
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-14
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeStainless steel 304
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin