Publiko produktet
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ
Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ

    Ceiling Hatch (Deluxe Type) – CDZ

    Deluxe ceiling hatch available in a wide range of variations.

    The trim-type frame minimizes gaps, helping to prevent dust and debris from falling through.

    The double-hinge structure provides a large opening area and opening angle.

    The inner frame can be mounted on any of the four sides of the outer frame, except for lockable models.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Özellikler
    • ■CDZW30 / CDZW45 / CDZW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZW30K / CDZW45K / CDZW60K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZ20 / CDZ30 / CDZ45 / CDZ60 / CDZ3060

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 203 × 203 mm / 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ30K / CDZ45K / CDZ60K / CDZ3060K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm / 303 × 606 mm

       

      ■CDZ90A

      Color: Silver

      Type: Double Door

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CDZB30 / CDZB45 / CDZB60

      Color: Bronze

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZZ45 / CDZZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CDZP45

      Finish: Wood Grain

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm

       

      ■CDZG45A / CDZG60A

      Color: Silver

      Type: Ventilation Louver

      Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ceiling-hatch-deluxe-cdz
    • Ürün ailesiCeiling Hatch
    • Ürün grubuDeluxe Type
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin