Publiko produktet
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Large airtight ceiling hatch designed for highly airtight residential buildings.

    The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

    Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

    The double-hinge structure provides a large opening area and opening angle.

    Free-position hangers allow flexible mounting positions.

    For indoor ceiling use only.

    Özellikler
    • ■CXB609A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 903 mm

       

      ■CXB909A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CXB612A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 1,203 mm

      Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ceiling-hatch-large-airtight-cxba
    • Ürün ailesiCeiling Hatch
    • Ürün grubuLarge Airtight Type
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin