Publiko produktet
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Standard ceiling hatch designed for quick and easy installation.

    The speed holder allows the inner-frame board to be secured quickly by simply rotating the spring component.

    CFZ3 models feature a speed hanger for fast installation with flexible mounting positions on the outer frame.

    The trim-type frame minimizes gaps, helping to prevent dust and debris from falling through.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Özellikler
    • ■CFZW330 / CFZW345 / CFZW360

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW330K / CFZW345K / CFZW360K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330 / CFZ345 / CFZ360

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330K / CFZ345K / CFZ360K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW040

      Color: White

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm

       

      ■CFZ040 / CFZ045

      Color: Silver

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm / 454 × 454 mm

       

      ■CFZW33045 / CFZW33060 / CFZW324 / CFZW34560

      Color: White

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

       

      ■CFZ33045 / CFZ33060 / CFZ324 / CFZ34560

      Color: Silver

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ceiling-hatch-standard-cfz
    • Ürün ailesiCeiling Hatch
    • Ürün grubuStandard Type
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin