Publiko produktet
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    The slim design offers excellent aesthetics and ease of installation.

    The small trim on the outer frame allows for smooth installation.

    Manufactured at an ISO 14001-certified factory.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Özellikler
    • ■CMJW30 / CMJW45 / CMJW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJ30 / CMJ45 / CMJ60

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJZ45 / CMJZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ceiling-hatch-ultra-slim-joint-cmj
    • Ürün ailesiCeiling Hatch
    • Ürün grubuUltra-Slim Joint Type
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin