Publiko produktet
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    Features a slide-lock mechanism that can be easily opened and closed by hand without tools.

    The small trim on the outer frame conceals the cut edge of the ceiling material and allows for smooth installation.

    The adjustable mounting brackets accommodate ceiling board thicknesses from 9 to 25 mm.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Özellikler
    • ■CMJ230 / CMJ245 / CMJ260

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ceiling-hatch-ultra-slim-joint-slide-lock-cmj2
    • Ürün ailesiCeiling Hatch
    • Ürün grubuUltra-Slim Joint Type, Slide Lock
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin