Publiko produktet
Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Waterproof and odor-resistant floor hatch with stainless steel trim, designed for concrete slabs.

The four-point bolt locking system and rubber gasket enhance waterproof and odor-resistant performance.

The top-sealing structure helps prevent water from accumulating inside the hatch.

Main components are made of corrosion-resistant stainless steel, except for the anchors.

Designed exclusively for mortar filling.

Suitable for pedestrian use.

Özellikler
  • ■FWP245

    Clear Opening Dimensions: 390 × 390 mm

     

    ■FWP260

    Clear Opening Dimensions: 540 × 540 mm

     

    ■FWP275

    Clear Opening Dimensions: 690 × 690 mm

     

    ■FWP290

    Clear Opening Dimensions: 840 × 840 mm

     

    ■FWP26012

    Clear Opening Dimensions: 540 × 1,119 mm

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Type: Waterproof & Odor-Resistant

    Filling Depth at Reinforcement: 26 mm

    Application: Mortar Filling

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.floor-hatch-waterproof-odor-resistant-fwp2
  • Ürün ailesiFloor Hatch
  • Ürün grubuWaterproof & Odor-Resistant Type
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-14
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeStainless steel 304
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin