Publiko produktet
Tire Storage Shed – DM-GY099WT
Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Compact outdoor storage shed designed specifically for tire storage.

    The two-tier storage system can accommodate tires for up to two vehicles, depending on tire width.

    The tire support position can be adjusted according to tire size, accommodating tires with an outside diameter of up to 780 mm.

    Equipped with a shelf, tire support, and tire stopper for organized and secure storage.

    A cylinder lock provides added security, helping protect stored tires from theft as well as rain and UV exposure.

    Özellikler
    • ■DM-GY099WT

      Type: Tire Storage Shed

      Overall Width: 940 mm

      Overall Depth: 980 mm

      Overall Height: 1865 mm

      Door Opening Width: 780 mm

      Door Opening Height: 1705 mm

      Maximum Tire Outside Diameter: 780 mm

      Maximum Total Tire Width: 818 mm

      Shelf Load Capacity: 40 kg

      Tire Support Load Capacity: 100 kg

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 3000 N/m² (300 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 1000 mm

      Floor Area: 0.81 m²

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tire-storage-shed-dm-gy099wt
    • Ürün ailesiOutdoor Storage
    • Ürün grubuStorage Sheds
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1865
    • Genişlik (mm)940
    • Derinlik (mm)980
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)67.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Saklama
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin