Publiko produktet
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2

    Premium stainless steel waste storage unit featuring a distinctive phosphate-pattern finish.

    The deep dark gray design creates a sophisticated and modern appearance.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Özellikler
    • ■CKS-1307-RS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-RS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-RS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-RS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Material: Stainless Steel

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.waste-storage-stainless-phosphate-cks-rs2
    • Ürün ailesiWaste Storage
    • Ürün grubuClean Stocker
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Saklama
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin