Publiko produktet
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120260 CANAL wall-mounted wash trough

    Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 180mm centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 220mm L. 300mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within first 90°. Full flow 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.120260
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)245
    • Genişlik (mm)1400
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)8602
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash troughs
    • OmniClass numarası23-39 41 11 17
    • OmniClass başlığıWash Water Troughs

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika