Publiko produktet
134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Arşivlendi

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.134718
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-11-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)582
  • Genişlik (mm)280
  • Derinlik (mm)348
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)6293
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıUrinals
  • UNSPSC kodu30181506
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals