Publiko produktet
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
    DELABIE

    441157 TEMPOMATIC Electronic tap

    Cross wall electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Chrome-plated fixed spout L. 170mm with anti-rotating pin and back-nut. Plate is flush to wall. Shockproof infrared presence detection sensor for wall ≤ 155mm Anti-blocking security. For walls ≤ 155mm. Solenoid valve with integrated filter. Threaded rods can be cut-to-size. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.441157
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBasin tap
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)60
    • Derinlik (mm)185
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)1887
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010340
    • ETIM AdıElectronic tap
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika