Publiko produktet
511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Toilet roll holder for Be-Line® drop-down support rails. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish. Can be installed without removing the drop-down rail. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.511965C
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessibility
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)109
  • Genişlik (mm)148
  • Derinlik (mm)31
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)83
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika