Publiko produktet
746000 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746000 TEMPOSTOP time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.746000
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBasin tap
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-08-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)55
  • Genişlik (mm)35
  • Derinlik (mm)94
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)307
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010938
  • ETIM AdıSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika