Publiko produktet
G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm
DELABIE
Arşivlendi

G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with telescopic, swivelling spout Ø 22mm L. 200 - 290mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 30 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and spout. Mixer can be installed with the spout above or below. Wall connectors not included. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G6679
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuSink mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)188
  • Genişlik (mm)194
  • Derinlik (mm)287
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1542
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets