Publiko produktet
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
EAE -  Busbar Plug-In V2
    EAE Group

    EAE - Busbar Plug-In V2

    4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)

    Bara Sistemi - Hızlı ve Kolay Montaj

    E-Line KX serisi Kompakt Bara Sistemleri, E-Line Bara Grubunun en yeni ürünüdür. Yeni teknolojiyi içeren bu ürün, yıllardır kendini kanıtlamış, köklü bir ürün olan KB Serisini tamamlar. Bara sistemi, yüksek iletkenliğe sahip bakır ve alüminyum iletkenlerle 400A ile 6300A arasında değişen değerlerde yüksek güç dağıtımı için en son teknoloji kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

    E-Line KX Serisi Kompakt Bara Sistemleri, yüksek güç uygulamaları için tesislerde dikey ve yatay güç dağıtımı ve iletimi için kullanılır (takılabilir veya cıvatalı tip).

    KX Bara Sistemleri serisi, bağlantı noktalarının gerekli olmadığı tesis ve binaların güç iletim alanlarında kullanılabilir.

    Özellikler

    • EAE Bara Eklentisi

      Kapsamlı EAE Bara Eklentimiz ile Autodesk® Revit®'teki elektrik tasarım projelerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Titizlikle tasarlanmış bu araç, elektrik dağıtım sistemlerinin projelerinize entegrasyonunu kolaylaştırmakla kalmayıp, doğruluğu, verimliliği ve ürün üretim standartlarına uyumu da artıran bir dizi özellik ile donatılmıştır.
      İndirme Boyutu: 2.0 MB
      Sürüm Bilgisi: 1.0.3.1
      Web Sitesi: https://www.eaeelectric.com
      Müşteri Destek: ELK.bim@eaegroup.com
      Uyumluluk: Autodesk Revit
      Çalışma Alanları: Revit Sürümleri: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

      Yeni sürümü yüklerken, lütfen önce eski sürümü bilgisayarınızdan kaldırdığınızdan emin olun. Kurulum sırasında veya sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

      Açıklama
      Kapsamlı EAE Busbar Eklentimiz ile Autodesk® Revit®'teki elektrik tasarım projelerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Bu titizlikle tasarlanmış araç, elektrik dağıtım sistemlerinin projelerinize entegrasyonunu kolaylaştırmakla kalmayıp, doğruluğu, verimliliği ve ürün üretim standartlarına uygunluğu da artıran bir dizi özellik ile donatılmıştır.

      Temel Özellikler
      Standartlara Uygun Ürün Listeleme: Ürün üretim standartlarına uygun listeler oluşturarak projenizin endüstri normlarına ve kalite ölçütlerine uygun olmasını sağlayın. Bu, yalnızca uyumluluk ve kalite güvencesini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda tedarik ve kurulum süreçlerini de kolaylaştırır.

      Elektrik Akımı Yönü Yönetimi
      Tasarımlarınızdaki bara hatlarındaki elektrik akımlarının yönlerini hassas bir şekilde ayarlayın. Bu kritik özellik, optimize edilmiş yerleşim planlamasına olanak tanıyarak güvenliği sağlar, verimliliği artırır ve sistem aşırı yüklenmeleri veya arızaları riskini azaltır.Nötr Yön Ayarı: Elektrik yüklerini dengelemek ve sistem kesintilerini önlemek için hayati bir unsur olan bara hatlarınızdaki nötr yönlerini kontrol edin. Bu, elektrik dağıtım sistemlerinizin genel istikrarına ve verimliliğine katkıda bulunur.

      Amperaj Değiştirme Yeteneği
      Çekilen bara hatlarının amperaj değerlerini gerektiği gibi uyarlayarak, gelişen proje gereksinimlerine veya sistem genişlemelerine yanıt olarak elektrik yüklerini ayarlama esnekliği sağlar.Gerilim Düşüşü Hesaplaması: Bara hatlarınız için hassas gerilim düşüşü hesaplamaları gerçekleştirin; bu, düşük gerilim sorunlarını önlemek, elektrik beslemesinin güvenilirliğini sağlamak ve bağlı ekipmanın bütünlüğünü ve uzun ömrünü korumak için önemli bir adımdır.

      Özel EAE Bara Ürün Entegrasyonu
      Özel EAE Bara ürünlerini doğrudan projelerinize entegre ederek, yalnızca yüksek kaliteli bileşenler değil, aynı zamanda elektrik dağıtım sistemi tasarımlarınıza tutarlılık ve güvenilirlik de getirin.Enerji Hatlarının Renk Kodlaması: Bara enerji hatları için renk kodlaması kullanarak, görsel netliği artırın, sistem navigasyonunu basitleştirin ve hem kurulum hem de kurulum sırasında hataları azaltın. Tasarım ve kurulum aşamaları. Bölünmüş Bara Hatlarının Yeniden Entegrasyonu ve Ayarlanması: Çizilmiş ve bölünmüş bara hatlarını kolaylıkla birleştirin ve yeniden düzenleyin. Bu özellik, tasarım doğruluğunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda sistem tasarımında esneklik sağlar ve proje kapsamlarındaki değişikliklere veya genişlemelere uyum sağlar.
      Eklentimiz, profesyonellerin EAE'nin saygın ürünlerini kullanarak sağlam, verimli ve güvenilir elektrik dağıtım sistemleri oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Amperaj ayarlamaları, voltaj düşüşü hesaplamaları ve sistem yönü değişiklikleri gibi karmaşık görevleri kolaylaştırarak projelerinizin dayanıklı, uyumlu ve profesyonel elektrik mühendisliği standartlarıyla tam olarak uyumlu olmasını sağlar. EAE Busbar Eklentisi ile Revit projelerinizde hassasiyet ve verimlilikte yeni bir ufuk deneyimleyin.

      Not: Bu uygulama özel bir yükleyici kullanır (standart App Store yükleyicisi değil).

      Kurulum/Kaldırma
      Kurulum için, kullanıcılar indirdikleri 'EAE_Elektrik_Busbar_PlugIn_Setup.exe' dosyasını çalıştırarak kurulum işlemini başlatmalıdır. Başarılı kurulumun ardından, eklenti Revit yazılım ortamına entegre edilecektir. Lütfen kurulum işlemi sırasında Revit'in hiçbir örneğinin çalışmadığından emin olun.
      Eklentiyi kaldırmak isteyenler, Denetim Masası üzerinden kolayca kaldırabilirler. 'Programlar'a gidin ve yazılımı kaldırma seçeneğini seçin.

      Ek Bilgiler
      Sürüm Güncellemeleri: Kullanıcılar, eklentinin en son sürümünü kullanıp kullanmadıklarını, i içinde bulunan 'Güncelle' düğmesi aracılığıyla doğrulayabilirler.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EAE_Busbar_Plug-InV2
    • Ürün ailesiBusbar
    • Ürün grubuAutodesk Revit Plug-In
    • TipSoftware
    • Yayınlanma tarihi2021-03-23
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)3000
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeBakır
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
    • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
    • UNSPSC adıElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSC kodu39
    • Uniclass 2015 koduSs_70
    • Uniclass 2015 açıklamasıElectrical systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical
    • OmniClass numarası23-35 31 33
    • OmniClass başlığıElectrical Busbars
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika