Publiko produktet
EAE - E-LINE SL / DL - Aydınlatma / Güç Bara Sistemleri (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Aydınlatma / Güç Bara Sistemleri (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Aydınlatma / Güç Bara Sistemleri (25A-40A)
EAE - E-LINE SL / DL - Aydınlatma / Güç Bara Sistemleri (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE SL / DL - Aydınlatma / Güç Bara Sistemleri (25A-40A)

    E-LINE DL Genel Bakış

    E-Line DL grubu Bara Kablo Kanalı Sistemleri, binalarda ve endüstriyel tesislerde 25A, 32A veya 40A üç fazlı veya tek fazlı güç gerektiren aydınlatma ve priz devrelerinde kullanılır. 10A / 16A prizler (kartuş sigortalı/sigortasız) veya 25A kartuş sigortalı veya minyatür devre kesicili (MCB) terminal kutuları, özelliklerine bağlı olarak aydınlatma ve priz devrelerini beslemek üzere tasarlanmıştır.

    E-Line DL serisi bara kanalları sistemleri, kullanım amaçlarına göre 4 farklı alt ürün grubundan oluşmaktadır:

    E-LINE DL

    Çift devreli bara kanalları sistemleri, ofislerde ve iş yerlerinde aydınlatma ve priz devrelerinde ve yüksek tavanlı endüstriyel tesislerde aydınlatma devrelerinde kullanılır. (2+2) … (5+5) farklı iletken kombinasyonu mevcuttur.

    E-LINE DL DALI

    Binalarda ve endüstriyel tesislerde DALI kontrollü aydınlatma devrelerinde hem güç kaynağı hem de kontrol hattı olarak kullanılır. Üç fazlı uygulamalarda (4+4) veya (5+4) CE (temiz topraklama) iletken seçenekleri veya tek fazlı uygulamalarda (2+4) veya (3+4) CE (temiz topraklama) iletken seçenekleri mevcuttur.

    E-LINE DL DIM

    Binalarda ve endüstriyel tesislerde, aydınlatma devrelerinde ve koridor fonksiyonlu balast ile kullanılan armatürlerin bölümsel karartılmasında ve ayrıca güç kaynağı olarak kullanılır. Üç fazlı uygulama mevcuttur.

    5+4 iletken seçeneği.

    E-LINE SL

    E-Line SL Tek Fazlı Bara Kanal Sistemi, temel bir sistem olarak üretilmiştir ve E-Line KAM Aydınlatma Bara Sistemi serisinin yerini almıştır. Fabrikalarda, ofislerde ve otoparklarda tek fazlı aydınlatmayı beslemek için kullanılır. Üç fazlı veya tek fazlı kullanım ve tek fazda 2, 3, 4, 5 iletken seçenekleri mevcuttur.

    E - LINE SL-ACK

    Acil durum aydınlatma armatürlerinin de bulunduğu fabrikalarda, ofislerde ve otoparklarda aydınlatmayı beslemek için kullanılır.

    Üç fazlı veya tek fazlı kullanım ve tek fazda 3 veya 5 iletken seçeneği mevcuttur.

    E - LINE SL-DALI+ACK

    Fabrikalarda, ofislerde ve otoparklarda tek fazlı DALI kontrollü aydınlatmayı beslemek için kullanılır. Tek fazlı kullanım ve tek fazda 5 iletken seçeneği mevcuttur.

    Özellikler
    • DL Genel Özellikler

      • 25A, 32A, 40A, Akım nominal bakır iletken
      • Tek gövdede (5+5) çift taraflı 10 iletkene kadar farklı iletken konfigürasyonları
      • İsteğe bağlı olarak, galvanizli sac çelik gövde yapısı üzerine RAL 7038 elektrostatik fırınlanmış boyalı
      • Standart 3 metre uzunluğunda 1 adet bara üzerinde çift taraflı 8 çıkış penceresi (4+4)
      • Kalay kaplı bakır iletkenler üzerinde alev geciktirici halojen içermeyen tam boy izolasyon
      • Gümüş kaplı yaylı kontaklara sahip kolay monte edilebilir bağlantı yapısı
      • Fazları belirtmek için farklı renklerde kilit mekanizmalı prizler
      • Temiz Toprak CE seçeneği (Temiz Toprak)
      • IP55 koruma sınıfı

      SL Genel Özellikler

      Teknik Özellikler

      • 25A, 32A, 40A, Akım nominal bakır iletken
      • Tek gövdede tek taraflı 5 iletkene kadar farklı iletken sayısı
      • İsteğe bağlı olarak, galvanizli sac çelik gövde yapısı üzerine RAL 7038 elektrostatik fırınlanmış boyalı
      • Standart 3 metre uzunluğunda 1 adet bara üzerinde tek taraflı 4 çıkış penceresi
      • Kalay kaplı bakır iletkenler üzerinde alev geciktirici halojen içermeyen tam boy izolasyon
      • Gümüş kaplı yaylı kontaklara sahip kolay monte edilebilir bağlantı yapısı
      • Fazları belirtmek için farklı renklerde kilit mekanizmalı prizler
      • Temiz Topraklama CE seçeneği (Temiz Topraklama)
      • IP55 koruma sınıfı
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.e-line-dl-sl-lighting-busbar-trunking-systems-25a40a
    • Ürün ailesiBusbar
    • Ürün grubuLow Power - Lighting Busbar System
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)54
    • Genişlik (mm)3000
    • Derinlik (mm)34
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeBakır
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
    • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
    • ETIM KoduEG000015
    • ETIM AdıEnergy distribution systems
    • UNSPSC adıElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSC kodu39
    • Uniclass 2015 koduSs_70
    • Uniclass 2015 açıklamasıElectrical systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLow-Voltage Electrical Transmission
    • OmniClass numarası23-35 31 33
    • OmniClass başlığıElectrical Busbars
    • CSI UniFormat II koduD5010
    • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika