E-Line KO II Series "medium range busbar" systems provide suitable solutions for electricity transmission and distribution in medium-sized buildings or industrial facilities. They can be used in horizontal or vertical applications. Tap off box solutions comprise sheet metal boxes with circuit breakers, or plastic boxes for small currents which are compatible with Miniature Circuit Breakers.
E-Line KO-II Busbar system is used as a horizontal or vertical electricity distribution line between 160A-800A, wherever energy distribution is required.
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Güney Amerika | Okyanusya | Kuzey Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Almanya | Arjantin | Avustralya | Birleşik Devletler | Çad |
Azerbaycan | Arnavutluk | Brezilya | Papua Yeni Gine | Kanada | Cezayir |
Bahreyn | Avusturya | Şili | Yeni Zelanda | Meksika | Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
Bangladeş | Belçika | Etiyopya | |||
Birleşik Arap Emirlikleri | Beyaz Rusya | Fas | |||
Çin | Bosna Hersek | Gana | |||
Endonezya | Bulgaristan | Güney Afrika | |||
Ermenistan | Çek Cumhuriyeti | Güney Sudan | |||
Filipinler | Danimarka | Kamerun | |||
Güney Kore | Estonya | Kenya | |||
Gürcistan | Finlandiya | Libya | |||
Hindistan | Fransa | Mısır | |||
Irak | Hırvatistan | Nijer | |||
İran | Hollanda | Nijerya | |||
İsrail | İngiltere | Sudan | |||
Japonya | İrlanda | Tanzanya | |||
Kamboçya | İspanya | Tunus | |||
Katar | İsveç | ||||
Kazakistan | İsviçre | ||||
Kırgızistan | İtalya | ||||
Kuveyt | İzlanda | ||||
Lübnan | Karadağ | ||||
Malezya | Kıbrıs | ||||
Moğolistan | Kuzey Makedonya | ||||
Özbekistan | Letonya | ||||
Pakistan | Litvanya | ||||
Singapur | Lüksemburg | ||||
Suriye | Macaristan | ||||
Suudi Arabistan | Moldova | ||||
Tacikistan | Norveç | ||||
Tayland | Polonya | ||||
Tayvan | Portekiz | ||||
Türkiye | Romanya | ||||
Türkmenistan | Rusya | ||||
Umman | Sırbistan | ||||
Ürdün | Slovakya | ||||
Vietnam | Slovenya | ||||
Yemen | Ukrayna | ||||
Yunanistan |