Publiko produktet
EAE - E-LINE MK - Kompakt Bara Sistemleri (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakt Bara Sistemleri (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakt Bara Sistemleri (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakt Bara Sistemleri (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakt Bara Sistemleri (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Kompakt Bara Sistemleri (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Kompakt Bara Sistemleri (100A-225A)

    Bara Kanalları - Esneklik

    E-Line MK serisinin küçük güç aralığına sahip bara sistemleri, küçük ölçekli işletmelerde, atölyelerde ve endüstriyel tesislerde elektriğin iletimi ve dağıtımı için esnek ve uygun maliyetli çözümler sunar.

    MK Bara serisi, plastik bağlantı kutuları yelpazesiyle farklı enerji miktarlarına yönelik gereksinimlere uygun maliyetli çözümler sunar. 225A'ya kadar enerji sağlamak üzere tasarlanmıştır.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      • Akım değerleri: 100A, 160A ve 225A
      • IP55 koruma sınıfı
      • Alüminyum veya bakır iletken seçenekleri
      • İletkenler tamamen kalay kaplıdır
      • 4 veya 5 iletken
      • Standart olarak her iki tarafta 50 cm aralıklarla takılabilir prizler
      • RAL 7038 boyalı çelik gövde
      • Temiz Topraklama seçeneği
      • Küçük ölçekli işletmelerde elektrik iletimi ve dağıtımı için tasarlanmış takılabilir tip.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MK_Small_Power_Range_Busbar
    • Ürün ailesiBusbar
    • Ürün grubuE-LINE MK
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-24
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)3000
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeBakır
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
    • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
    • UNSPSC adıElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSC kodu39
    • Uniclass 2015 koduSs_70
    • Uniclass 2015 açıklamasıElectrical systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical
    • OmniClass numarası23-35 31 33
    • OmniClass başlığıElectrical Busbars
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika